単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 引張破断 荷重(N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNSA-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 6630 | 2.8 | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
関連サービス
SNSA-M6-30の材質・仕上げ
SNSA | |
---|---|
本体 | A5056 |
用途
機器・装置の軽量化FPD製造装置/半導体製造装置
SNSA-M6-30の特長
- アルミニウム合金製。
- 比重はステンレス鋼の約33%。
- アルミニウム合金との接触による電蝕の発生がありません。
- 耐蝕性・電気伝導性・熱伝導性にすぐれています。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912相当。
- アルマイト処理品の製作もいたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。
機械的性質
A5056 | SUS304 | |
---|---|---|
引張強さ(N/mm2) | 294 | 520以上 |
0.2%耐力(N/mm2) | 245 | 205以上 |
伸び(%) | 12 | 40以上 |
硬度(HB) | 98 | 187以下 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
物性
A5056 | SUS304 | |
---|---|---|
比重 | 2.64 | 7.93 |
縦弾性係数(GPa) | 71.7 | 193 |
比熱(J/kg・K) | 904 | 500 |
電気抵抗率(μΩ・m) | 0.064 | 0.7 |
熱伝導率(W/(m・K)) | 112 | 17 |
線膨張係数(K-1) | 24.1×10-6 | 17.3×10-6 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。