• 特殊ねじ
  • クリーン

SNSS-M5-16-AUS

六角穴付きボルト(金コーティング)

Socket Head Cap Screw / Gold Coating

  • クリーン
  • かじり・焼きつき防止
  • 装飾

SNSS-M5-16-AUSの形状図

SNSS-AUS六角穴付きボルト(金コーティング)寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SNSS-M5-16-AUS M5 0.8 16 8.5 5 4 - 3.5 - - CAD 見積り 非在庫品

●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
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
SNSS-M5-16-AUSの材質・仕上げ

SNSS-AUS
本体 SUSXM7(SUS304相当)
金コーティング(金純度:99.99wt%)
強度区分 A2-70

用途

かじり・焼きつき防止/不純元素の管理
FPD製造装置/半導体製造装置

SNSS-M5-16-AUSの特長

  • 耐蝕性・耐酸化性・電気伝導性・熱伝導性にすぐれています。
  • すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • 一般の金メッキとは異なり下地処理がなく、FPD製造装置・半導体製造装置等での不純元素の管理に適しています。
  • コーティングの金純度:99.99wt%
  • JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。

SNSS-AUS六角穴付きボルト(金コーティング)


締めつけ特性(参考)

品番:SNSS-M5-25-AUS
⇒特殊表面処理ねじの特性

SNSS-AUS六角穴付きボルト(金コーティング)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クリーンを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

SNSS-M5-AUSにはこのような商品があります

SNSS-AUSにはこのような商品があります