• 特殊ねじ
  • クリーン

SNSS-M3-6-UCL

六角穴付きボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み)

Socket Head Cap Screws - Clearnroom Washed & Packaged

  • クリーン

SNSS-M3-6-UCLの形状図

SNSS-UCL六角穴付きボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み)寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNSS-M3-6-UCL M3 0.5 6 5.5 3 2.5 10 0.71 810 891 CAD カート カート 在庫品
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
SNSS-M3-6-UCLの材質・仕上げ

SNSS-UCL
本体 SUSXM7(SUS304相当)
USC洗浄
強度区分 A2-70

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械

SNSS-M3-6-UCLの特長


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クリーンを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

SNSS-M3-UCLにはこのような商品があります

SNSS-UCLにはこのような商品があります