単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | Lm | D1 | L1 | B | dc | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSC-SNST-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 3.9 | 1.8 | 940 | 1,034 | CAD | カート | 在庫品 |
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
SSC-SNST-M5-16の材質・仕上げ
SSC-SNST | |
---|---|
本体 | TW340(チタン2種) |
用途
保護カバー・点検用カバーの固定CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器
SSC-SNST-M5-16の特長
- ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
- CEマーキングの対応に。⇒脱落防止ねじシリーズ
- 非磁性。
- 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
- チタン材質の特性は「チタンの特性」をご参照ください。⇒チタンの特性
使用上の注意
- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
機械的性質
TW340(チタン2種) | |
---|---|
引張強さ(N/mm2) | 340-510 |
0.2%耐力(N/mm2) | 215以上 |
伸び(%) | 23以上 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
物性
TW340(チタン2種) | |
---|---|
比重 | 4.51 |
融点(℃) | 1668 |
縦弾性係数(GPa) | 106 |
熱伝導率(W/(m・K)) | 17.16 |
線膨張係数(K-1) | 8.4×10-6 |
電気抵抗率(μΩ・m) | 0.55 |
透磁率(μ) | 1.0001(非磁性) |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。