寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M | L | D1 | L1 | B | t | 最大締めつ けトルク(N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSHS-M3-6-HB | 3 | 6 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.6 | 10 | 0.44 | - |
| SSHS-M3-8-HB | 3 | 8 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.6 | 10 | 0.53 | - |
| SSHS-M3-10-HB | 3 | 10 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.6 | 10 | 0.61 | - |
| SSHS-M3-12-HB | 3 | 12 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.6 | 10 | 0.69 | - |
| SSHS-M4-6-HB | 4 | 6 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 10 | 0.89 | - |
| SSHS-M4-8-HB | 4 | 8 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 10 | 1 | - |
| SSHS-M4-10-HB | 4 | 10 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 10 | 1.2 | - |
| SSHS-M4-12-HB | 4 | 12 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 10 | 1.3 | - |
| SSHS-M4-16-HB | 4 | 16 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 10 | 1.6 | - |
| SSHS-M5-8-HB | 5 | 8 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3.1 | 10 | 0.98 | - |
| SSHS-M5-10-HB | 5 | 10 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3.1 | 10 | 1.2 | - |
| SSHS-M5-12-HB | 5 | 12 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3.1 | 10 | 1.5 | - |
| SSHS-M5-16-HB | 5 | 16 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3.1 | 10 | 2 | - |
| SSHS-M5-20-HB | 5 | 20 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3.1 | 10 | 2.5 | - |
| SSHS-M6-10-HB | 6 | 10 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 5.3 | 10 | 1.9 | - |
| SSHS-M6-12-HB | 6 | 12 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 5.3 | 10 | 2.3 | - |
| SSHS-M6-16-HB | 6 | 16 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 5.3 | 10 | 3 | - |
| SSHS-M6-20-HB | 6 | 20 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 5.3 | 10 | 3.8 | - |
| SSHS-M6-25-HB | 6 | 25 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 5.3 | 10 | 4.8 | - |
*1: 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
関連サービス
材質・仕上げ
| SSHS-HB | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) ブラスト処理(頭部のみ) |
| 強度区分 | A2-50 |
用途
成膜装置/真空装置/FPD製造装置/半導体製造装置特長
- 頭部表面をブラスト処理した六角穴付き極低頭ボルト。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
- ブラスト処理でねじ頭部の面粗度を粗くしています。
- 真空蒸着などの成膜装置で、ねじ頭部に付着する蒸着物の剥がれ落ちを防止します。

- 寸法・形状など特殊仕様の頭部ブラスト処理ねじも製作いたします。コンタクトセンターにお問い合わせください。