• 特殊ねじ
  • クリーン

SVSM-M5

モリブデン六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)

Vented Socket Head Cap Screws - Molybdenum

  • 真空
  • クリーン
  • 耐熱

形状図

SVSMモリブデン六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
L
すべて
10
12
16
20
25

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B d max. 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SVSM-M5-10 M5 0.8 10 8.5 5 4 1.5 3.5 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSM-M5-12 M5 0.8 12 8.5 5 4 1.5 3.9 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSM-M5-16 M5 0.8 16 8.5 5 4 1.5 4.5 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSM-M5-20 M5 0.8 20 8.5 5 4 1.5 5.2 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSM-M5-25 M5 0.8 25 8.5 5 4 1.5 6.3 - - CAD 見積り 非在庫品

●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
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
材質・仕上げ

SVSM
本体 純モリブデン

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡/スパッタリング装置/高温炉

特長

  • モリブデン六角穴付きボルトSNSMのガス抜き穴つきタイプ。
  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • 融点:2623℃。すぐれた耐熱性。
  • 高温環境下での真空引きのサポートに。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

使用上の注意

酸化雰囲気中の場合、600℃以上で昇華反応が始まりますのでご注意ください。

機械的性質

純モリブデン SUS304
引張強さ(N/mm2 515 520以上
0.2%耐力(N/mm2 380 205以上
伸び(%) 15 40以上

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


物性

純モリブデン SUS304
比重 10.2 7.93
縦弾性係数(GPa) 327 193
電気抵抗率(μΩ・m) 0.058 0.7
熱伝導率(W/(m・K)) 142 17
線膨張係数(K-1 5.1×10-6 17.3×10-6

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


カスタマイズ例

ガス抜き穴径の変更が可能です。
⇒お問い合わせはこちら

SVSMモリブデン六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クリーンを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

SVSMにはこのような商品があります

クリーンにはこのような商品があります