寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 引張破断 荷重(N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSMT-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 3470 | 0.8 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SNSMT-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 3470 | 0.9 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SNSMT-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 3470 | 0.99 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SNSMT-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 3470 | 1.1 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SNSMT-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 3470 | 1.3 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SNSMT-M3-20 | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 3470 | 1.5 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SNSMT-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6050 | 1.8 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SNSMT-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 6050 | 2 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SNSMT-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 6050 | 2.2 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SNSMT-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 4 | 3 | 6050 | 2.5 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SNSMT-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 6050 | 3 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SNSMT-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 6050 | 3.5 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SNSMT-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 9790 | 3 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SNSMT-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 9790 | 3.3 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SNSMT-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 9790 | 3.8 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SNSMT-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 9790 | 4.5 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SNSMT-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 9790 | 5.3 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SNSMT-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 13800 | 5.6 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SNSMT-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 5 | 13800 | 6.5 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SNSMT-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 13800 | 7.4 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SNSMT-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 13800 | 8.6 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SNSMT-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 13800 | 9.3 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SNSMT-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 8 | 6 | 25200 | 13 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SNSMT-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 8 | 6 | 25200 | 15 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SNSMT-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 8 | 6 | 25200 | 17 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SNSMT-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 8 | 6 | 25200 | 19 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SNSMT-M8-35 | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 8 | 6 | 25200 | 21 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
材質・仕上げ
| SNSMT | |
|---|---|
| 本体 | UNS N06210(MAT21*1) |
*1: MATおよびMAT21は株式会社プロテリアルの登録商標です。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
特長
- 耐蝕性合金MAT21の六角穴付きボルト。
- MAT21は酸化性・還元性いずれの環境に対してもすぐれた耐蝕性を示します。⇒特殊材質ねじの特性
- 幅広い腐蝕環境において、ハステロイ*1C-22やC-276よりも耐蝕性にすぐれています。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912相当。
*1: Hastelloyおよびハステロイはヘインズ社の登録商標です。
機械的性質
| MAT21(UNS N06210) | SUS304 | |
|---|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 690 | 520以上 |
| 0.2%耐力(N/mm2) | 310 | 205以上 |
| 伸び(%) | 45 | 40以上 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
物性
| MAT21(UNS N06210) | SUS304 | |
|---|---|---|
| 比重 | 8.76 | 7.93 |
| 縦弾性係数(GPa) | 205 | 193 |
| 比熱(J/kg・K) | 414 | 500 |
| 電気抵抗率(μΩ・m) | 1.274 | 0.7 |
| 線膨張係数(K-1) | 12.0×10-6 | 17.3×10-6 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。