• 特殊ねじ
  • クリーン環境適応ねじ

フランジ付き六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)

Vented Flanged Socket Head Cap Screws

SVFSS

  • 真空
  • クリーン
  • 簡単作業

形状図

SVFSSフランジ付き六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D2 L1 L2 B t t1 d max. 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SVFSS-M4-6 M4 0.7 6 9 7 4 全ねじ 3 2 0.8 1.5 20 1.5 7,100 7,810 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M4-8 M4 0.7 8 9 7 4 全ねじ 3 2 0.8 1.5 20 1.7 7,500 8,250 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M4-10 M4 0.7 10 9 7 4 全ねじ 3 2 0.8 1.5 20 1.8 7,800 8,580 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M4-12 M4 0.7 12 9 7 4 全ねじ 3 2 0.8 1.5 20 2 8,100 8,910 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M4-16 M4 0.7 16 9 7 4 全ねじ 3 2 0.8 1.5 20 2.2 9,300 10,230 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M4-20 M4 0.7 20 9 7 4 全ねじ 3 2 0.8 1.5 20 2.6 10,500 11,550 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M5-8 M5 0.8 8 11 8.5 5 全ねじ 4 2.5 1 1.5 20 2.9 7,800 8,580 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M5-10 M5 0.8 10 11 8.5 5 全ねじ 4 2.5 1 1.5 20 3.2 8,100 8,910 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M5-12 M5 0.8 12 11 8.5 5 全ねじ 4 2.5 1 1.5 20 3.4 9,100 10,010 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M5-16 M5 0.8 16 11 8.5 5 全ねじ 4 2.5 1 1.5 20 3.9 9,800 10,780 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M5-20 M5 0.8 20 11 8.5 5 全ねじ 4 2.5 1 1.5 20 4.4 11,000 12,100 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M5-25 M5 0.8 25 11 8.5 5 16 4 2.5 1 1.5 20 5.2 12,600 13,860 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M6-10 M6 1 10 12.5 10 6 全ねじ 5 3 1.6 2 20 4.9 9,100 10,010 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M6-12 M6 1 12 12.5 10 6 全ねじ 5 3 1.6 2 20 5.3 9,500 10,450 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M6-16 M6 1 16 12.5 10 6 全ねじ 5 3 1.6 2 20 6 10,100 11,110 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M6-20 M6 1 20 12.5 10 6 全ねじ 5 3 1.6 2 20 6.6 11,400 12,540 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M6-25 M6 1 25 12.5 10 6 全ねじ 5 3 1.6 2 20 7.5 12,200 13,420 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M8-12 M8 1.25 12 17 13 8 全ねじ 6 4 1.6 2 10 11 5,600 6,160 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M8-16 M8 1.25 16 17 13 8 全ねじ 6 4 1.6 2 10 13 5,900 6,490 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M8-20 M8 1.25 20 17 13 8 全ねじ 6 4 1.6 2 10 14 6,400 7,040 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M8-25 M8 1.25 25 17 13 8 全ねじ 6 4 1.6 2 10 15 7,200 7,920 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M8-30 M8 1.25 30 17 13 8 全ねじ 6 4 1.6 2 10 17 7,800 8,580 CAD カート カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。


関連サービス

材質・仕上げ

SVFSS
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-70

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/食品機械

特長

  • 頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。
  • 座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。
  • 座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。
  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • FPD製造装置・半導体製造装置・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クリーン環境適応ねじを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

クリーン環境適応ねじにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります