寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | d max. | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVST-M3-5 | M3 | 0.5 | 5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.38 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
SVST-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.4 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
SVST-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.45 | 1,110 | 1,221 | CAD | カート | 在庫品 |
SVST-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
SVST-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.54 | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | 在庫品 |
SVST-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.66 | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 在庫品 |
SVST-M3-20 | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.77 | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 在庫品 |
SVST-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 0.86 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 在庫品 |
SVST-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 0.94 | 1,230 | 1,353 | CAD | カート | 在庫品 |
SVST-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 1 | 1,230 | 1,353 | CAD | カート | 在庫品 |
SVST-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 1.1 | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | 在庫品 |
SVST-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 1.3 | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
SVST-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 1.5 | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | 在庫品 |
SVST-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 1.7 | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
SVST-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 2 | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | 在庫品 |
SVST-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 2.3 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | 在庫品 |
SVST-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 2.7 | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | 在庫品 |
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
関連サービス
材質・仕上げ
SVST | |
---|---|
本体 | TW340(チタン2種) |
用途
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡特長
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- 特殊化学研磨処理・光輝処理により、表面を改質。アウトガスが極微量です。
- 非磁性。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
- チタン材質の特性は「チタンの特性」をご参照ください。⇒チタンの特性
機械的性質
TW340(チタン2種) | |
---|---|
引張強さ(N/mm2) | 340-510 |
0.2%耐力(N/mm2) | 215以上 |
伸び(%) | 23以上 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
物性
TW340(チタン2種) | |
---|---|
比重 | 4.51 |
融点(℃) | 1668 |
縦弾性係数(GPa) | 106 |
熱伝導率(W/(m・K)) | 17.16 |
線膨張係数(K-1) | 8.4×10-6 |
電気抵抗率(μΩ・m) | 0.55 |
透磁率(μ) | 1.0001(非磁性) |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。