寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 十字穴の番号 | 引張破断 荷重(N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNPTG-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 2 | 2 | 4170 | 0.33 | 180 | 198 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNPTG-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 2 | 2 | 4170 | 0.38 | 180 | 198 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNPTG-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 2 | 2 | 4170 | 0.42 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNPTG-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 2 | 2 | 4170 | 0.47 | 230 | 253 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNPTG-M3-15 | M3 | 0.5 | 15 | 5.5 | 2 | 2 | 4170 | 0.6 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNPTG-M3-20 | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 2 | 2 | 4170 | 0.68 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNPTG-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 2.6 | 2 | 7520 | 0.63 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNPTG-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 2.6 | 2 | 7520 | 0.73 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNPTG-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.6 | 2 | 7520 | 0.82 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNPTG-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 2.6 | 2 | 7520 | 0.92 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNPTG-M4-15 | M4 | 0.7 | 15 | 7 | 2.6 | 2 | 7520 | 1.1 | 310 | 341 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNPTG-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 2.6 | 2 | 7520 | 1.3 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNPTG-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 2.6 | 2 | 7520 | 1.5 | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNPTG-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 9 | 3.3 | 2 | 11900 | 1.4 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNPTG-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 9 | 3.3 | 2 | 11900 | 1.5 | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNPTG-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 9 | 3.3 | 2 | 11900 | 1.6 | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNPTG-M5-15 | M5 | 0.8 | 15 | 9 | 3.3 | 2 | 11900 | 1.9 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNPTG-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 9 | 3.3 | 2 | 11900 | 2.2 | 500 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNPTG-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 9 | 3.3 | 2 | 11900 | 2.6 | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
材質・仕上げ
| SNPTG | |
|---|---|
| 本体 | Ti-15-3-3-3(βチタン) |
用途
自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器
特長
- 高強度のチタン合金製。
- 比重はステンレス鋼の約60%。
- 非磁性。
- 腐蝕に強く、とくに耐海水性にすぐれています。
- チタンの特性について⇒チタンの特性
- 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。

機械的性質
| Ti-15-3-3-3(βチタン) | |
|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 705-945 |
| 0.2%耐力(N/mm2) | 690-835 |
| 伸び(%) | 12以上 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
物性
| Ti-15-3-3-3(βチタン) | |
|---|---|
| 比重 | 4.8 |
| 縦弾性係数(GPa) | 90 |
| 透磁率(μ) | 1.0002(非磁性) |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。