単位 : mm
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
SNZT-M2-6の材質・仕上げ
SNZT | |
---|---|
本体 | TW270(チタン1種) |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/磁気センサの取り付けSNZT-M2-6の特長
- M1.6-M2.5。純チタン製の精密機器用の微細ねじ。
- 比重はステンレス鋼の約60%。
- 非磁性。
- すぐれた耐薬品性・耐海水性。
- チタンの特性について⇒チタンの特性
- 製造に伴う汚れを除去し、光沢のある仕上がりになっています。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。
機械的性質
TW270(チタン1種) | |
---|---|
引張強さ(N/mm2) | 270-410 |
0.2%耐力(N/mm2) | 165以上 |
伸び(%) | 27以上 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
物性
TW270(チタン1種) | |
---|---|
比重 | 4.51 |
融点(℃) | 1668 |
縦弾性係数(GPa) | 106 |
熱伝導率(W/(m・K)) | 17.16 |
線膨張係数(K-1) | 8.4×10-6 |
電気抵抗率(μΩ・m) | 0.55 |
透磁率(μ) | 1.0001(非磁性) |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。