寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 適用ビット | 適用マグネットドライバ | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRS6A-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 2.02 | SKRS6K-3 | SRD-6.35 | 10 | 0.15 | 950 | 1,045 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRS6A-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 2.02 | SKRS6K-3 | SRD-6.35 | 10 | 0.18 | 950 | 1,045 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRS6A-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 2.02 | SKRS6K-3 | SRD-6.35 | 10 | 0.21 | 950 | 1,045 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SRS6A | |
|---|---|
| 本体 | A5056 |
用途
機器・装置の分解・いたずら防止屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策
特長
- 頭部は6つの溝を備えた丸形の特殊形状。
- アルミニウム合金製。比重はステンレス鋼の約33%です。
- アルミニウム合金との接触による電蝕の発生がありません。
- 耐蝕性・電気伝導性・熱伝導性にすぐれています。
- ペンチを含む通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
- 取りつけ・取りはずしには専用ビットSKRS6Kと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。








/14306_1.jpg?upd=20260226081540&awscf_publishdate=2026-04-28 18:43)