生産性向上・座金組込みねじ・ボルト
生産性向上とは
<座金を組み込む作業を削減>
座金が組み込まれたねじや座面積が大きいねじを使えば、座金を組み込む作業を削減できるため、生産性向上につながります。
たとえばこんな場面で活躍します!
●キリ穴を大きくする際、座面を確保できる。
●樹脂やアルミなどの柔らかい材料の座屈対策に。
▶座金組込みねじ
座金がすでに組込まれているねじです。
▶フランジ付きボルト・超極低頭ボルト
座面積が大きいため、座金なしでも座屈対策ができます。

.jpg?h=77&w=75.75&awscf_publishdate=202405245311)


<作業性の悪い場所でのねじ挿入を容易に>
ねじ先端のガイドにより、作業性が悪い場所でもめねじに対して垂直に挿入しやすくなるため、
斜め締めによるかじりや破断を防止できます。

●六角穴付き斜め締め防止ねじ

●六角穴付き脱落防止ねじ(斜め締め防止)

| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | フランジ付き六角穴付きボルト(特殊化学研磨処理) | フランジ付き六角穴付きボルト(PTFEコーティング) | フランジ付き六角穴付きボルト(低温黒色クロム処理) | フランジ付き六角ボルト | フランジ付き六角ボルト | フランジ付きボタンボルト | フランジ付きボタンボルト(無電解ニッケルメッキ) | フランジ付きボタンボルト | フランジ付き六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) |
| 品番 | SFSS-PC | SFSS-TF | SFSS-RY | SFH-TZB | SFHS | SFB | SFB-EL | SFBS | SVFSS |
| 特長 | フランジ付き 低アウトガス |
フランジ付き 耐薬品 かじり・焼きつき防止 |
フランジ付き 耐薬品 反射防止 かじり・焼きつき防止 |
フランジ付き JIS B 1189に準拠 |
フランジ付き JIS B 1189に準拠 |
フランジ付き 省スペース |
フランジ付き 省スペース |
フランジ付き 省スペース |
フランジ付き |
| 価格(税別) | 1,980円~ | 620円~ | 720円~ | 800円~ | 1,380円~ | 540円~ | 660円~ | 760円~ | 5,600円~ |
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | スティール | SUS304 | スティール | スティール | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) |
| 表面処理 | 特殊化学研磨処理 | PTFEコーティング | 低温黒色クロム処理 | 三価クロメート処理 | - | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 無電解ニッケルメッキ | - | - |
| ねじの呼び | M4 ~ M8 | M4 ~ M8 | M4 ~ M8 | M8 ~ M12 | M6 ~ M8 | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | M3 ~ M6 | M4 ~ M8 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | SFSS-M4-PC SFSS-M5-PC SFSS-M6-PC SFSS-M8-PC | SFSS-M4-TF SFSS-M5-TF SFSS-M6-TF SFSS-M8-TF | SFSS-M4-RY SFSS-M5-RY SFSS-M6-RY SFSS-M8-RY | SFH-M10-TZB SFH-M12-TZB SFH-M8-TZB | SFHS-M6 SFHS-M8 | SFB-M3 SFB-M4 SFB-M5 SFB-M6 SFB-M8 | SFB-M3-EL SFB-M4-EL SFB-M5-EL SFB-M6-EL SFB-M8-EL | SFBS-M3 SFBS-M4 SFBS-M5 SFBS-M6 | SVFSS-M4 SVFSS-M5 SVFSS-M6 SVFSS-M8 |
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | フランジ付き六角袋ナット - ハイジェニックデザイン | ||||||||
| 品番 | SCNL-HP-HD-E | ||||||||
| 特長 | ハイジェニックデザイン 研磨 EPDM |
||||||||
| 価格(税別) | 3,500円~ | ||||||||
| 材質 | SUS316L | ||||||||
| 表面処理 | - | ||||||||
| ねじの呼び | M4 ~ M20 | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | SCNL-M10-HP-HD-E SCNL-M12-HP-HD-E SCNL-M16-HP-HD-E SCNL-M20-HP-HD-E SCNL-M4-HP-HD-E SCNL-M5-HP-HD-E SCNL-M6-HP-HD-E SCNL-M8-HP-HD-E |
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
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-05-18 18:35)
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-05-18 18:35)