5 特殊表面処理ねじ・ボルト

特殊表面処理ねじ

特殊表面処理ねじとは、かじり・焼きつき防止、反射防止、耐薬品などに有効な表面処理を施したねじ(ボルト)のことを指します。
NBKでは、コンタミネーションが発生しない表面硬化処理ねじや、金・フッ素・二硫化モリブデンコーティング・PTFEコーティングが施されたねじなどを取り扱っています。
用途に合わせて最適な表面処理を施したねじを選定いただけます。

選定条件
  • ねじ長さを選ぶ(mm)5
写真 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ) 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ) 六角穴付き極低頭ボルト 六角穴付き極低頭ボルト 六角穴付き極低頭ボルト 六角穴付き小頭ボルト 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)
品名 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ) 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ) 六角穴付き極低頭ボルト 六角穴付き極低頭ボルト 六角穴付き極低頭ボルト 六角穴付き小頭ボルト 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)
品番 SNS-M3-5-EL SNS-M4-5-EL SSH-M2-5-EL SSH-M2.5-5-EL SSH-M3-5-EL SNS-M3-5-SD-EL SSH-M2-5-EL-ALK SSH-M2.5-5-EL-ALK SSH-M3-5-EL-ALK
特長 高強度 高強度 省スペース
極低頭
省スペース
極低頭
省スペース
極低頭
小頭
省スペース
省スペース
極低頭
ナイロン溶着
省スペース
極低頭
ナイロン溶着
省スペース
極低頭
ナイロン溶着
価格(税別) 420円~ 420円~ 870円~ 870円~ 700円~ 1,640円~ 1,130円~ 1,130円~ 1,000円~
材質 スティール スティール スティール スティール スティール スティール スティール スティール スティール
ねじの呼び M3 M4 M2 M2.5 M3 M3 M2 M2.5 M3
ねじ長さ 5 5 5 5 5 5 5 5 5
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 六角穴付き小頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付きボルト(フッ素コーティング) 六角穴付き小頭ボルト(フッ素コーティング) 六角穴付きボルト(二硫化モリブデンコーティング) 六角穴付き小頭ボルト(二硫化モリブデンコーティング) 六角穴付きボルト(低温黒色クロム処理) 六角穴付きボルト(PTFEコーティング) 六角穴付きボルト(金コーティング) 六角穴付きボルト(ステンレスブラック)
品名 六角穴付き小頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付きボルト(フッ素コーティング) 六角穴付き小頭ボルト(フッ素コーティング) 六角穴付きボルト(二硫化モリブデンコーティング) 六角穴付き小頭ボルト(二硫化モリブデンコーティング) 六角穴付きボルト(低温黒色クロム処理) 六角穴付きボルト(PTFEコーティング) 六角穴付きボルト(金コーティング) 六角穴付きボルト(ステンレスブラック)
品番 SNS-M3-5-SD-EL-ALK SNSS-M3-5-FC SNSS-M3-5-SD-FC SNSS-M3-5-MO SNSS-M3-5-SD-MO SNSS-M3-5-RY SNSS-M3-5-TF SNSS-M3-5-AUS SNSS-M2-5-BK
特長 小頭
省スペース
ナイロン溶着
かじり・焼きつき防止 小頭
省スペース
かじり・焼きつき防止
かじり・焼きつき防止 小頭
省スペース
かじり・焼きつき防止
耐薬品
反射防止
かじり・焼きつき防止
耐薬品
かじり・焼きつき防止
かじり・焼きつき防止 反射防止
耐蝕
価格(税別) 1,780円~ 520円~ 170円~ 960円~ 330円~ 600円~ 560円~ お問い合わせ 1,330円~
材質 スティール SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当)
ねじの呼び M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M2
ねじ長さ 5 5 5 5 5 5 5 5 5
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 六角穴付きボルト(ステンレスブラック)
品名 六角穴付きボルト(ステンレスブラック)
品番 SNSS-M3-5-BK
特長 反射防止
耐蝕
価格(税別) 1,320円~
材質 SUSXM7 (SUS304相当)
ねじの呼び M3
ねじ長さ 5
使用可能温度 (℃) -
CADダウンロード CAD
仕様詳細 仕様詳細へ

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら