• 特殊ねじ
  • ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー)

SNMX-TBZ-ALK/ヘクサロビュラ穴付きトラス小ねじ(ナイロン溶着つき)

Hexalobular Socket Truss Head Screws with Nylon Patch

  • ゆるみ止め
  • 締めつけ穴破損防止

形状図

SNMX-TBZ-ALKヘクサロビュラ穴付きトラス小ねじ(ナイロン溶着つき) 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
6
8
10
12
16
20

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 ヘクサロビュラ
穴の番号
No.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNMX-M3-6-TBZ-ALK M3 0.5 6 6.9 1.9 10 10 0.63 550 605 CAD カート カート 非在庫品
SNMX-M3-8-TBZ-ALK M3 0.5 8 6.9 1.9 10 10 0.7 610 671 CAD カート カート 非在庫品
SNMX-M3-10-TBZ-ALK M3 0.5 10 6.9 1.9 10 10 0.79 660 726 CAD カート カート 非在庫品
SNMX-M4-6-TBZ-ALK M4 0.7 6 9.4 2.5 20 10 1.4 860 946 CAD カート カート 非在庫品
SNMX-M4-8-TBZ-ALK M4 0.7 8 9.4 2.5 20 10 1.4 940 1,034 CAD カート カート 非在庫品
SNMX-M4-10-TBZ-ALK M4 0.7 10 9.4 2.5 20 10 1.6 980 1,078 CAD カート カート 非在庫品
SNMX-M4-12-TBZ-ALK M4 0.7 12 9.4 2.5 20 10 1.7 1,080 1,188 CAD カート カート 非在庫品
SNMX-M4-16-TBZ-ALK M4 0.7 16 9.4 2.5 20 10 2 1,320 1,452 CAD カート カート 非在庫品
SNMX-M4-20-TBZ-ALK M4 0.7 20 9.4 2.5 20 10 2.3 1,490 1,639 CAD カート カート 非在庫品
SNMX-M5-10-TBZ-ALK M5 0.8 10 11.8 3.1 25 10 2.8 1,620 1,782 CAD カート カート 非在庫品
SNMX-M5-12-TBZ-ALK M5 0.8 12 11.8 3.1 25 10 3.1 1,730 1,903 CAD カート カート 非在庫品
SNMX-M5-16-TBZ-ALK M5 0.8 16 11.8 3.1 25 10 3.6 2,010 2,211 CAD カート カート 非在庫品
SNMX-M5-20-TBZ-ALK M5 0.8 20 11.8 3.1 25 10 4.3 2,240 2,464 CAD カート カート 非在庫品
SNMX-M6-10-TBZ-ALK M6 1 10 14 3.7 30 10 4.6 2,370 2,607 CAD カート カート 非在庫品
SNMX-M6-12-TBZ-ALK M6 1 12 14 3.7 30 10 4.9 2,600 2,860 CAD カート カート 非在庫品
SNMX-M6-16-TBZ-ALK M6 1 16 14 3.7 30 10 5.6 2,840 3,124 CAD カート カート 非在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SNMX-TBZ-ALK
本体 スティール
黒色三価クロメート処理
ナイロン溶着 ナイロン11
強度区分 4.8相当

用途

ねじの戻り止め・脱落防止
ねじ頭部の破損防止
確実な締めつけ

特長

  • ナイロン溶着つきのヘクサロビュラ穴*1付きトラス小ねじです。
  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
  • ヘクサロビュラ穴は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
  • 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


関連商品

SKXヘクサロビュラレンチSKX

SNMX-TBZ-ALKヘクサロビュラ穴付きトラス小ねじ(ナイロン溶着つき)

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-N

SNMX-TBZ-ALKヘクサロビュラ穴付きトラス小ねじ(ナイロン溶着つき)

SKXBヘクサロビュラショートビットSKXB

SNMX-TBZ-ALKヘクサロビュラ穴付きトラス小ねじ(ナイロン溶着つき)

SRDマグネットドライバSRD

SNMX-TBZ-ALKヘクサロビュラ穴付きトラス小ねじ(ナイロン溶着つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー)を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー)にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります