単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 引張破断 荷重(N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSIV-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2360 | 0.74 | 2,720 | 2,992 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
関連サービス
SNSIV-M3-6の材質・仕上げ
| SNSIV | |
|---|---|
| 本体 | スーパーインバー |
用途
精密機器/測定器SNSIV-M3-6の特長
- スーパーインバーは線膨張係数が極めて小さく、温度による寸法変化がほとんどない特殊合金です。
- 熱膨張による寸法変化を嫌う測定器・精密機器に。
- 熱膨張差によるねじのゆるみや破損の防止に。
- 線膨張係数:0.69×10-6(K-1)(30℃~100℃)
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912相当。
機械的性質
| スーパーインバー | SUS304 | |
|---|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 470 | 520以上 |
| 0.2%耐力(N/mm2) | 333 | 205以上 |
| 伸び(%) | 43 | 40以上 |
| 硬度(HV) | 143 | 200以下 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
物性
| スーパーインバー | SUS304 | |
|---|---|---|
| 比重 | 8.15 | 7.93 |
| 縦弾性係数(GPa) | 132 | 193 |
| 電気抵抗率(μΩ・m) | 0.77 | 0.7 |
| 熱伝導率(W/(m・K)) | 10.47 | 17 |
| 線膨張係数(K-1) | 0.69×10-6 | 17.3×10-6 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。