単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 引張破断 荷重(N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNSM-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2760 | 0.93 | 3,320 | 3,652 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
関連サービス
SNSM-M3-6の材質・仕上げ
SNSM | |
---|---|
本体 | 純モリブデン |
用途
スパッタリング装置/高温炉SNSM-M3-6の特長
- 純モリブデン製。
- 融点:2623℃。すぐれた耐熱性。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912相当。
使用上の注意
酸化雰囲気中の場合、600℃以上で昇華反応が始まりますのでご注意ください。機械的性質
純モリブデン | SUS304 | |
---|---|---|
引張強さ(N/mm2) | 515 | 520以上 |
0.2%耐力(N/mm2) | 380 | 205以上 |
伸び(%) | 15 | 40以上 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
物性
純モリブデン | SUS304 | |
---|---|---|
比重 | 10.2 | 7.93 |
縦弾性係数(GPa) | 327 | 193 |
電気抵抗率(μΩ・m) | 0.058 | 0.7 |
熱伝導率(W/(m・K)) | 142 | 17 |
線膨張係数(K-1) | 5.1×10-6 | 17.3×10-6 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。