寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 引張破断 荷重(N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNSTA-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1360 | 1.5 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
SNSTA-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1360 | 1.7 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
SNSTA-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1360 | 1.9 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
SNSTA-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2370 | 3.4 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
SNSTA-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2370 | 3.7 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
SNSTA-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 2370 | 4 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
SNSTA-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 3840 | 6.3 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
SNSTA-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 3840 | 6.8 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
SNSTA-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 3840 | 7.9 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
SNSTA-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 3840 | 8.8 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
SNSTA-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 5440 | 11 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
SNSTA-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 5 | 5440 | 12 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
SNSTA-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 5440 | 13 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
材質・仕上げ
SNSTA | |
---|---|
本体 | タンタル |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
特長
- タンタルの六角穴付きボルト。
- タンタルはすぐれた耐薬品性と高い比重が特長の材質です。
- 硫酸などの強酸に対してすぐれた耐蝕性を示し、王水にも耐性があります。
- 比重は一般的な鋼やステンレス鋼の約2倍。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912相当。
機械的性質
タンタル | SUS304 | |
---|---|---|
引張強さ(N/mm2) | 271 | 520以上 |
0.2%耐力(N/mm2) | 189 | 205以上 |
伸び(%) | 51.2 | 40以上 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
物性
タンタル | SUS304 | |
---|---|---|
比重 | 16.65 | 7.93 |
縦弾性係数(GPa) | 185 | 193 |
比熱(J/kg・K) | 140 | 500 |
線膨張係数(K-1) | 6.4×10-6 | 17.3×10-6 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。