• 特殊ねじ
  • クリーン環境適応ねじ

樹脂ねじ(ベスペルSP-1 / 六角穴付きボルト)

Plastic Screw VESPEL SP-1 / Socket Head Cap Screw

SPD-C

  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 低アウトガス

形状図

SPD-C樹脂ねじ(ベスペルSP-1 / 六角穴付きボルト)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
40

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B ねじり破断
トルク
(N・m)*1
質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SPD-M3-6-C M3 0.5 6 5.5 3 2.5 0.12 0.13 6,740 7,414 CAD カート 実働10日目出荷
SPD-M3-8-C M3 0.5 8 5.5 3 2.5 0.12 0.15 7,270 7,997 CAD カート 実働10日目出荷
SPD-M3-10-C M3 0.5 10 5.5 3 2.5 0.12 0.16 7,950 8,745 CAD カート 実働10日目出荷
SPD-M3-12-C M3 0.5 12 5.5 3 2.5 0.12 0.18 8,490 9,339 CAD カート 実働10日目出荷
SPD-M3-16-C M3 0.5 16 5.5 3 2.5 0.12 0.21 9,720 10,692 CAD カート 実働10日目出荷
SPD-M4-6-C M4 0.7 6 7 4 3 0.27 0.28 7,990 8,789 CAD カート 実働10日目出荷
SPD-M4-8-C M4 0.7 8 7 4 3 0.27 0.3 8,740 9,614 CAD カート 実働10日目出荷
SPD-M4-10-C M4 0.7 10 7 4 3 0.27 0.33 9,530 10,483 CAD カート 実働10日目出荷
SPD-M4-12-C M4 0.7 12 7 4 3 0.27 0.36 10,300 11,330 CAD カート 実働10日目出荷
SPD-M4-16-C M4 0.7 16 7 4 3 0.27 0.41 11,800 12,980 CAD カート 実働10日目出荷
SPD-M4-20-C M4 0.7 20 7 4 3 0.27 0.49 13,300 14,630 CAD カート 実働10日目出荷
SPD-M4-25-C M4 0.7 25 7 4 3 0.27 0.58 15,300 16,830 CAD カート 実働10日目出荷
SPD-M5-8-C M5 0.8 8 8.5 5 4 0.54 0.45 9,140 10,054 CAD カート 実働10日目出荷
SPD-M5-10-C M5 0.8 10 8.5 5 4 0.54 0.5 9,890 10,879 CAD カート 実働10日目出荷
SPD-M5-12-C M5 0.8 12 8.5 5 4 0.54 0.54 10,700 11,770 CAD カート 実働10日目出荷
SPD-M5-16-C M5 0.8 16 8.5 5 4 0.54 0.63 12,300 13,530 CAD カート 実働10日目出荷
SPD-M5-20-C M5 0.8 20 8.5 5 4 0.54 0.74 13,700 15,070 CAD カート 実働10日目出荷
SPD-M5-25-C M5 0.8 25 8.5 5 4 0.54 0.88 15,800 17,380 CAD カート 実働10日目出荷
SPD-M5-30-C M5 0.8 30 8.5 5 4 0.54 1 17,300 19,030 CAD カート 実働10日目出荷
SPD-M6-10-C M6 1 10 10 6 5 0.95 0.86 11,300 12,430 CAD カート 実働10日目出荷
SPD-M6-12-C M6 1 12 10 6 5 0.95 0.93 12,100 13,310 CAD カート 実働10日目出荷
SPD-M6-16-C M6 1 16 10 6 5 0.95 1.1 13,800 15,180 CAD カート 実働10日目出荷
SPD-M6-20-C M6 1 20 10 6 5 0.95 1.2 15,300 16,830 CAD カート 実働10日目出荷
SPD-M6-25-C M6 1 25 10 6 5 0.95 1.4 17,700 19,470 CAD カート 実働10日目出荷
SPD-M6-30-C M6 1 30 10 6 5 0.95 1.5 19,500 21,450 CAD カート 実働10日目出荷
SPD-M6-40-C M6 1 40 10 6 5 0.95 2 24,100 26,510 CAD カート 実働10日目出荷
SPD-M8-10-C M8 1.25 10 13 8 6 2.26 1.9 13,800 15,180 CAD カート 実働10日目出荷
SPD-M8-12-C M8 1.25 12 13 8 6 2.26 2 14,700 16,170 CAD カート 実働10日目出荷
SPD-M8-16-C M8 1.25 16 13 8 6 2.26 2.2 16,600 18,260 CAD カート 実働10日目出荷
SPD-M8-20-C M8 1.25 20 13 8 6 2.26 2.5 18,400 20,240 CAD カート 実働10日目出荷
SPD-M8-25-C M8 1.25 25 13 8 6 2.26 2.8 21,000 23,100 CAD カート 実働10日目出荷
SPD-M8-30-C M8 1.25 30 13 8 6 2.26 3.1 23,600 25,960 CAD カート 実働10日目出荷
SPD-M8-40-C M8 1.25 40 13 8 6 2.26 3.8 28,200 31,020 CAD カート 実働10日目出荷

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
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
SPD-C
本体 ベスペルSP-1(非熱可塑性ポリイミド樹脂)
耐熱温度*1 288℃

VESPELおよびベスペルはデュポン社の登録商標です。
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ

特長

  • ベスペルSP-1は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
  • ベスペルSP-1の特性⇒ベスペルねじの特長
  • 高温下でも融点やガラス転移点などの軟化点を示さず、288℃での連続使用が可能です。
  • すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。
  • 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。⇒ベスペルねじの特長
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クリーン環境適応ねじを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

クリーン環境適応ねじにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります