クリーン環境適応ねじ /特長・機能:クリーン
クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
- 特長・機能を選ぶクリーン
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付き止めねじ(ガス抜き穴つき) | 六角支柱(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | |||||
| 品番 | SVTS | SHVAS | SCSS-VR | SCSS-VF | |||||
| 特長 | 六角穴付き止めねじ(ガス抜き穴つき) | ステンレス製 片側おねじ・片側めねじ |
固定用 完全ボール |
固定用 平面ボール |
|||||
| 価格(税別) | 5,460円~ | 740円~ | 670円~ | 770円~ | |||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUS304 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | |||||
| 表面処理 | - | - | - | - | |||||
| ねじの呼び | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SVTS-M3 SVTS-M4 SVTS-M5 SVTS-M6 SVTS-M8 | SHVAS-M3 SHVAS-M4 SHVAS-M5 SHVAS-M6 SHVAS-M8 | SCSS-M10-16-VR SCSS-M10-20-VR SCSS-M10-25-VR SCSS-M10-35-VR SCSS-M5-12-VR SCSS-M5-20-VR SCSS-M5-8-VR SCSS-M6-10-VR SCSS-M6-16-VR SCSS-M6-20-VR SCSS-M6-25-VR SCSS-M8-10-VR SCSS-M8-12-VR SCSS-M8-20-VR SCSS-M8-25-VR SCSS-M8-30-VR | SCSS-M10-16-VF SCSS-M10-20-VF SCSS-M10-25-VF SCSS-M10-35-VF SCSS-M5-12-VF SCSS-M5-20-VF SCSS-M5-8-VF SCSS-M6-10-VF SCSS-M6-16-VF SCSS-M6-20-VF SCSS-M6-25-VF SCSS-M8-10-VF SCSS-M8-12-VF SCSS-M8-20-VF SCSS-M8-25-VF SCSS-M8-30-VF |
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
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
/11381_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)