軽量 /ねじ・部品:ボルト/小ねじ
アルミ・チタン・樹脂など、軽量な材質でできたねじです。
軽量なねじを使用することで、装置を軽量化し動力不可を軽減できます。
自動車・航空機・宇宙機器・医療関連機器・ロボットなど、軽量化を必要とする用途に適しています。

選定条件
- ねじ・部品を選ぶボルト/小ねじ
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 1種) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 3種) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付き皿小ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト) | 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト / インチねじ) | |||
| 品番 | SPA-MC1 | SPA-MC3 | SPA-MF | SPA-Z | SPA-P(INCH) | SPA-Z(INCH) | |||
| 特長 | 高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 |
インチねじ 高強度 高比強度 軽量 |
インチねじ 高強度 高比強度 軽量 |
|||
| 価格(税別) | 560円~ | 560円~ | 270円~ | 2,430円~ | 360円~ | 1,850円~ | |||
| 材質 | RENY | RENY | RENY | RENY | RENY | RENY | |||
| 表面処理 | - | - | - | - | - | - | |||
| ねじの呼び | M1.2 ~ M1.6 | M1.2 ~ M1.6 | M1.2 ~ M1.6 | M6 ~ M16 | No.2-56UNC ~ 1/4-20UNC | - | |||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | |||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||
| 品番 | SPA-M1.2-MC1 SPA-M1.4-MC1 SPA-M1.6-MC1 | SPA-M1.2-MC3 SPA-M1.4-MC3 SPA-M1.6-MC3 | SPA-M1.2-MF SPA-M1.4-MF SPA-M1.6-MF | SPA-M10-Z SPA-M12-Z SPA-M16-Z SPA-M6-Z SPA-M8-Z | SPA-#10-32-P SPA-#2-56-P SPA-#4-40-P SPA-#6-32-P SPA-#8-32-P SPA-1/4-20-P | SPA-W3/8-Z |
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
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)













/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)