• 特殊ねじ
  • 軽量

SRS6A-M5

システムシックスボルト

System 6 Screws

  • 非磁性
  • 軽量
  • いたずら防止

形状図

SRS6Aシステムシックスボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
L
すべて
8
10
12
16

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 適用ビット 適用マグネットドライバ 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SRS6A-M5-8 M5 0.8 8 9.0 3.3 SKRS6K-5 SRD-6.35 10 0.63 1,200 1,320 CAD カート カート 在庫品
SRS6A-M5-10 M5 0.8 10 9.0 3.3 SKRS6K-5 SRD-6.35 10 0.70 1,200 1,320 CAD カート カート 在庫品
SRS6A-M5-12 M5 0.8 12 9.0 3.3 SKRS6K-5 SRD-6.35 10 0.77 1,200 1,320 CAD カート カート 在庫品
SRS6A-M5-16 M5 0.8 16 9.0 3.3 SKRS6K-5 SRD-6.35 10 0.93 1,200 1,320 CAD カート カート 在庫品
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
材質・仕上げ

SRS6A
本体 A5056

用途

機器・装置の分解・いたずら防止
屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策

特長

  • 頭部は6つの溝を備えた丸形の特殊形状。
  • アルミニウム合金製。比重はステンレス鋼の約33%です。
  • アルミニウム合金との接触による電蝕の発生がありません。
  • 耐蝕性・電気伝導性・熱伝導性にすぐれています。
  • ペンチを含む通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
  • 取りつけ・取りはずしには専用ビットSKRS6Kと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。

関連商品

適用ビットSKRS6Kがあります。SKRS6K

SRS6A

専用マグネットドライバSRDがあります。SRD

SRS6Aシステムシックスボルト


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

軽量を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(チタン)

SRS6Aにはこのような商品があります

軽量にはこのような商品があります