• 特殊ねじ
  • ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー)

SNZB-ALK/黄銅精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき)

Brass Cross Recessed Micro Pan Head Machine Screws with Nylon Patch - Type 0-1

  • 非磁性
  • ゆるみ止め
  • 微細

形状図

SNZB-ALK黄銅精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M2.6
L
すべて
3
4
5
6
8
10

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 十字穴の番号 最大締めつけ
トルク
*1(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNZB-M2-3-ALK M2 0.4 3 3 0.6 0 0.09 20 0.08 1,520 1,672 CAD カート カート 非在庫品
SNZB-M2-4-ALK M2 0.4 4 3 0.6 0 0.09 20 0.1 1,520 1,672 CAD カート カート 非在庫品
SNZB-M2-5-ALK M2 0.4 5 3 0.6 0 0.09 20 0.12 1,520 1,672 CAD カート カート 非在庫品
SNZB-M2-6-ALK M2 0.4 6 3 0.6 0 0.09 20 0.14 1,520 1,672 CAD カート カート 非在庫品
SNZB-M2.6-4-ALK M2.6 0.45 4 4 0.8 0 0.11 20 0.2 1,520 1,672 CAD カート カート 非在庫品
SNZB-M2.6-5-ALK M2.6 0.45 5 4 0.8 0 0.11 20 0.23 1,520 1,672 CAD カート カート 非在庫品
SNZB-M2.6-8-ALK M2.6 0.45 8 4 0.8 0 0.11 20 0.33 1,520 1,672 CAD カート カート 非在庫品
SNZB-M2.6-10-ALK M2.6 0.45 10 4 0.8 0 0.11 20 0.4 1,520 1,672 CAD カート カート 非在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SNZB-ALK
本体 黄銅*1(真鍮)
ナイロン溶着 ナイロン11

*1: 環境条件や時間の経過により色味が異なることがありますが性能への影響はございません。


用途

機器・装置のコンパクト化
ねじの戻り止め・脱落防止
FPD製造装置/半導体製造装置/電子機器/小型精密機器

特長

  • ナイロン溶着つきの精密機器用微細ねじ(0番1種)。
  • M2・M2.6。
  • 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
  • 非磁性。
  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー)を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー)にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります