• 特殊ねじ
  • クリーン

SNSIV-M5-16

スーパーインバー六角穴付きボルト

Super Invar Socket Head Cap Screw

  • クリーン

SNSIV-M5-16の形状図

SNSIVスーパーインバー六角穴付きボルト寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 引張破断
荷重(N)*1
質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SNSIV-M5-16 M5 0.8 16 8.5 5 4 6670 3.6 3,840 4,224 CAD カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
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
SNSIV-M5-16の材質・仕上げ

SNSIV
本体 スーパーインバー

用途

精密機器/測定器

SNSIV-M5-16の特長

  • スーパーインバーは線膨張係数が極めて小さく、温度による寸法変化がほとんどない特殊合金です。
  • 熱膨張による寸法変化を嫌う測定器・精密機器に。
  • 熱膨張差によるねじのゆるみや破損の防止に。
  • 線膨張係数:0.69×10-6(K-1)(30℃~100℃)
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912相当。

機械的性質

スーパーインバー SUS304
引張強さ(N/mm2 470 520以上
0.2%耐力(N/mm2 333 205以上
伸び(%) 43 40以上
硬度(HV) 143 200以下

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


物性

スーパーインバー SUS304
比重 8.15 7.93
縦弾性係数(GPa) 132 193
電気抵抗率(μΩ・m) 0.77 0.7
熱伝導率(W/(m・K)) 10.47 17
線膨張係数(K-1 0.69×10-6 17.3×10-6

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クリーンを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

SNSIV-M5にはこのような商品があります

SNSIVにはこのような商品があります