取っ手
取っ手とは
取っ手とは、扉やふたなどを開閉する際、手でつかんで操作するための機械要素部品です。 機器・装置・ワークの運搬・移動時の持ち手としても使用されます。 取っ手について詳しく見る


写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | プラ取っ手 | プラキャビネット取っ手 | プラキャビネット取っ手 | プラキャビネット取っ手 | アルミ取っ手 | ステンレス取っ手 | アルミ取っ手 | ステンレス取っ手 | アルミ取っ手 |
品番 | UPF | UPC | UPC-PP | UPC-PBT | UBGF | UBGFS-A4 | UBGC | UBGCS-A4 | UBF |
特長 | ガラス繊維強化ナイロン6 | ガラス繊維強化 | ガラス繊維強化ポリプロピレン 耐薬品性 軽量 |
ガラス繊維強化PBT 耐熱性 UL規格:UL94V-0 |
握りやすい形状 | 握りやすい形状 | 握りやすい形状 | 握りやすい形状 | 握りやすい形状 |
価格(税別) | 730円~ | 700円~ | 440円~ | 720円~ | 1,960円~ | 8,990円~ | 1,780円~ | 7,920円~ | 1,250円~ |
取りつけ方法 | めねじ | 前面 | 前面 | 前面 | めねじ | めねじ | 前面 | 前面 | めねじ |
取手部材質 | プラスティック | プラスティック | プラスティック | プラスティック | アルミニウム合金 | ステンレス | アルミニウム合金 | ステンレス | アルミニウム合金 |
カラー表面処理 | BKORRDSGWH | BKORRDSGWH | - | - | BKBLSG | - | BKBLSG | - | ALBKBLSG |
取りつけ寸法 | 93.5mm ~ 179mm | 93.5mm ~ 179mm | 93.5mm ~ 179mm | 93.5mm ~ 179mm | 120mm ~ 140mm | 120mm ~ 140mm | 120mm ~ 140mm | 120mm ~ 140mm | 120mm ~ 160mm |
CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
品番 | UPF-23-93.5 UPF-26-105 UPF-26-110 UPF-26-117 UPF-26-120 UPF-26-132 UPF-27-150 UPF-28-179 | UPC-21-93.5 UPC-26-117 UPC-27-132 UPC-28-179 | UPC-23-93.5-PP UPC-24.5-117-PP UPC-27-132-PP UPC-28-179-PP | UPC-23-93.5-PBT UPC-24.5-117-PBT UPC-27-132-PBT UPC-28-179-PBT | UBGF-120 UBGF-140 | UBGFS-120-A4 UBGFS-140-A4 | UBGC-120 UBGC-140 | UBGCS-120-A4 UBGCS-140-A4 | UBF-20-120 UBF-20-160 |
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | ステンレス取っ手 | アルミ取っ手 | ステンレス取っ手 | プラ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 |
品番 | UBC | UIF | UIFS | UIC | UICS | UUDF | UKF-A | UKC-B | UKF-B |
特長 | 皿小ねじを使用 | 握りやすい形状 | SCS13 | 前面取りつけ | SCS13 | ユニバーサルデザイン | 両持ちタイプ | 片持ちタイプ ボルト穴用キャップつき |
片持ちタイプ |
価格(税別) | 1,570円~ | 2,040円~ | 7,350円~ | 1,740円~ | 5,670円~ | 1,140円~ | 3,600円~ | 4,130円~ | 3,810円~ |
取りつけ方法 | 前面 | めねじ | めねじ | 前面 | 前面 | めねじ | めねじ | 前面 | めねじ |
取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | ステンレス | アルミニウム合金 | ステンレス | プラスティック | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
カラー表面処理 | ALBKBLSG | BKBLSG | - | BKBLSG | - | BKBLORSGYW | BKSG | BKSG | BKSG |
取りつけ寸法 | 120mm ~ 160mm | 120mm ~ 180mm | 120mm | 120mm ~ 180mm | 120mm | 100mm ~ 180mm | 128mm | - | - |
CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
品番 | UBC-20-120 UBC-20-160 | UIF-22-120 UIF-27-180 | UIFS-22-120 | UIC-22-120 UIC-22-120-SG UIC-27-180 UIC-27-180-SG | UICS-22-120 | UUDF-26-100 UUDF-26-112 UUDF-26-128 UUDF-26-160 UUDF-26-180 | UKF-25-162-BK-A UKF-25-162-SG-A | UKC-25-162-BK-B UKC-25-162-SG-B | UKF-25-162-BK-B UKF-25-162-SG-B |
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | ステンレスアーチ取っ手 | プラ取っ手 | ジンク取っ手 | ジンク取っ手 | ステンレスリトラクタブル取っ手 | ステンレスリトラクタブル取っ手 | スティールリトラクタブル取っ手 | ステンレスリトラクタブル取っ手 | スティールリトラクタブル取っ手 |
品番 | UARCS | TA | TCY | TC | URAFS | URACS | URH | URHS | URTH-A |
特長 | アーチ形状 | フェノール樹脂製 | 亜鉛ダイカスト製 | 亜鉛ダイカスト製 | リトラクタブルタイプ | リトラクタブルタイプ | リトラクタブルタイプ | リトラクタブルタイプ | 取っ手本体を完全収納 |
価格(税別) | 13,700円~ | 680円~ | 1,100円~ | 750円~ | 5,010円~ | 5,010円~ | 5,710円~ | 7,620円~ | 7,800円~ |
取りつけ方法 | 前面 | めねじ | おねじ | めねじ | めねじ | 前面 | おねじ | おねじ | 前面 |
取手部材質 | ステンレス | プラスティック | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | ステンレス | ステンレス | スティール | ステンレス | スティール |
カラー表面処理 | - | BK | CR | CR | BKGS | BKGS | CR | - | BKSG |
取りつけ寸法 | 160mm ~ 192mm | 85mm ~ 125mm | 102mm | 87mm ~ 102mm | 60mm | 60mm | 100mm ~ 180mm | 55mm ~ 180mm | 134mm ~ 154mm |
CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
品番 | UARCS-20-160 UARCS-20-192 | TA-112 TA-148 | TCY-122 | TC-104 TC-122 | URAFS-120-1 URAFS-120-2 URAFS-120-3 URAFS-120-4 | URACS-120-1 URACS-120-2 URACS-120-3 URACS-120-4 | URH-100 URH-120 URH-180 | URHS-100 URHS-120 URHS-180 URHS-55 URHS-64 URHS-88 | URTH-100-A URTH-120-A |
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | スティールリトラクタブル取っ手 | ステンレスリトラクタブル取っ手 | ステンレスリトラクタブル取っ手 | スティールリトラクタブル取っ手 | ステンレスリトラクタブル取っ手 | アルミリトラクタブル取っ手 | アルミリトラクタブル取っ手 | ジンクポケット取っ手 | ジンクポケット取っ手 |
品番 | URTH-B | URTHS-A | URTHS-B | URPH-CR | URPHS | P9-M4X | P9-M4N | UTAC | UTAM |
特長 | 取っ手本体を完全収納 | 取っ手本体を完全収納 | 取っ手本体を完全収納 | リトラクタブルタイプ | リトラクタブルタイプ | リトラクタブルタイプ | リトラクタブルタイプ | - | - |
価格(税別) | 8,870円~ | 8,850円~ | 9,720円~ | 5,230円~ | 5,500円~ | 1,840円~ | 1,580円~ | 2,400円~ | 3,090円~ |
取りつけ方法 | 前面 | 前面 | 前面 | 前面 | 前面 | おねじ | めねじ | はめこみ | おねじ,はめこみ |
取手部材質 | スティール | ステンレス | ステンレス | スティール | ステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト |
カラー表面処理 | BKSG | BKSG | BKSG | CR | - | - | - | BKSG | BKSG |
取りつけ寸法 | 134mm ~ 154mm | 134mm ~ 154mm | 134mm ~ 154mm | 100mm ~ 180mm | 100mm ~ 180mm | 64mm ~ 128mm | 64mm ~ 128mm | 100mm ~ 128mm | 100mm ~ 128mm |
CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
品番 | URTH-100-B URTH-120-B | URTHS-100-A URTHS-120-A | URTHS-100-B URTHS-120-B | URPH-100-CR URPH-120-CR URPH-180-CR | URPHS-100 URPHS-120 URPHS-180 | P9-064-40-M4X P9-096-40-M4X P9-128-40-M4X | P9-064-40-M4N P9-096-40-M4N P9-128-40-M4N | UTAC-127-1 UTAC-127-2 UTAC-155-1 UTAC-155-2 | UTAM-127-1 UTAM-127-2 UTAM-155-1 UTAM-155-2 |
取っ手の関連商品
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | コネクタつきケーブル | パイプ用キャップ | 座金 | 座金 | 取っ手用脱落防止座金 | 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) | 取っ手用変換座金 | チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン | チューブラ取っ手用ブラケット |
品番 | USCA | UCA | LY | LY-N | LYSC-N | LYSC-N-SSC | LYC | USAFS-HD | USAF |
特長 | センサつき・スイッチつき商品用ケーブル ストレートコネクタ L型コネクタ |
パイプ用キャップ | 取っ手と組み合わせて | 取っ手と組み合わせて | 脱落防止 | 脱落防止 | めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換 | ハイジェニックデザイン TPU |
ブラケット |
価格(税別) | 4,430円~ | 390円~ | 160円~ | 100円~ | 300円~ | 440円~ | 630円~ | 32,300円~ | 3,900円~ |
CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
品番 | USCA-M12-12-L-10 USCA-M12-12-L-5 USCA-M12-12-S-10 USCA-M12-12-S-5 USCA-M12-4-S-10 USCA-M12-4-S-5 USCA-M12-5-S-10 USCA-M12-5-S-5 USCA-M12-8-L-10 USCA-M12-8-L-5 USCA-M12-8-S-10 USCA-M12-8-S-5 USCA-M8-3-S-2 USCA-M8-3-S-5 USCA-M8-4-S-2 USCA-M8-4-S-5 | UCA-28-BK UCA-28-SG | LY-10 LY-12 LY-16 LY-16A | LY-10-N LY-12-N LY-16-N | LYSC-12-N LYSC-16A-N | LYSC-12-N-SSC-M5 LYSC-16A-N-SSC-M5 | LYC-10-M5 LYC-12-M6 LYC-16-M6 LYC-20-M6 LYC-20-M8 LYC-26-M8 LYC-28-M10 LYC-8-M4 | USAFS-30-60-MT-T-HD USAFS-40-70-MT-T-HD | USAF-28-BK USAF-28-SG |
写真 | ![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | チューブラ取っ手用ブラケット | ||||||||
品番 | USBF | ||||||||
特長 | ブラケット(前傾タイプ) | ||||||||
価格(税別) | 3,800円~ | ||||||||
CADダウンロード | CAD | ||||||||
仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
品番 | USBF-28-BK USBF-28-SG |
MM+Iとは
レバー・取っ手・ハンドルなど、人(Man)と機械(Machine)の接点となり、グッド・コミュニケーションを実現する部品。 NBKはそれらを総称してMan&Machine Elementsと呼びます。 これらの商品に、センシングやモニタリング、スイッチングなどの電子的な要素、いわば知能(Intelligence)を付加したメカトロニクス商品群。 それが「MM+I」(Man&Machine Elements with Intelligence)シリーズです。 NBKの「MM+I」シリーズは、安全面の強化、設計・施工の手間削減、作業の効率化・自動化、ヒューマンエラーの防止などに貢献します。

よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。